Ein optimaler Materialfluss ist entscheidend für die Prozessexzellenz
Beschickungsanlagen mit präziser Dosierung der Rohstoffe und Zuschläge sind für die Qualität Ihres Zements von ausschlaggebender Bedeutung. Unsere Antriebe regeln die Beschickungseinrichtung präzise, um ein Dehnen, Rutschen und Reißen der Bänder zu verhindern.
Durch präzise Drehzahl- und/oder Drehmomentregelung der Beschickermotoren mittels unserer Niederspannungsfrequenzumrichter wird kontinuierlich eine exakte Materialdosierung sichergestellt. Sie ermöglichen eine präzise Überwachung der für die Zementherstellung so wichtigen Daten für die Materialdosierung. Gleichzeitig schützen sie die Zubringerbänder und andere mechanische Einrichtungen vor zu starkem Verschleiß.
Für anspruchsvolle Umgebungen stehen Ausführungen in hoher Schutzart zur Verfügung.
Präzision. Regelung. Effizienz. Alles zählt bei der Herstellung von Qualitätszement.
- Exakte Drehzahl- und Drehmomentregelung
- Keine mechanischen Dosiersysteme erforderlich aufgrund detaillierter Informationen über die Dosierung
- Gewünschte Zementqualität, gleichbleibende Prozessqualität
- Optimierter Verbrauch von Brennstoff, Rohstoffen und Zusatzstoffen
- Einfacher Anschluss an ein Automatisierungssystem durch unterschiedliche Feldbusadapter
- Schutzart IP66/IP67 UL-Typ 4X-Klassen mit NSF-Zertifizierung
- Geberlose Vektorregelung für Asynchron- und Permanentmagnetmotoren