DCS800-A industrial DC Drives

Hohe Leistung in Schaltschränken für anspruchsvolle Applikationen

Mit dem Schrankgerät DCS800-A  können Sie flexibel die Stromrichterlösung planen, die für Ihre Prozesse exakt passt. Vom normalen Motorbetrieb bis zur Rückgewinnung von Bremsenergie sind die Antriebe als platzsparende Schränke mit hoher Leistungsdichte ausgelegt. Die umfangreichen Kommunikationsoptionen, E/A-Anschlüsse sowie die Programmierbarkeit stellen sicher, dass sich der Antrieb einfach in den Prozess integrieren lässt.

Die Stromrichter sind für Prozesse mit und ohne Motorantrieben, wie Magnete, Elektrolyse und Batterieladegeräte, ausgelegt. Sie bieten eine Regelung nach dem neuesten Stand der Technik und helfen Energie effizienter zu nutzen. Dank unseres globalen Service- und Supportnetzes sind wir immer in Ihrer Nähe.

Highlights

  • Stromrichterschrankgeräte, 18 bis 9.800/19.600 A, 400 bis 1.200 V
  • Anpassbare Konfiguration, einschließlich Kabeleingängen und -abgängen
  • Programmierbar
  • Hochleistungsausführungen mit 12- bzw. 24-Puls parallel, seriell und Sequenzregelung

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns