ACS480 - General Purpose Drive

Maximale Energieeffizienz und eine einfache Bedienung von Pumpe, Lüfter und Kompressor

Bei manchen Anwendungen werden nur die Grundfunktionen des Antriebs benötigt: Effizienz und Einfachheit in einem kompakten Paket. Der ACS480 Standard-Frequenzumrichter erfüllt das: Er beinhaltet alles Wesentliche für den Betrieb Ihrer Pumpen, Lüfter und Kompressoren.

Der ACS480 gehört zu den in jeder Hinsicht exzellenten Frequenzumrichtern von ABB und bietet ein breites Spektrum an nützlichen integrierten Funktionen im kompakten Design. Das bedeutet für Anwender ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und eine vereinfachte Bedienung für zahlreiche Anwendungsbereiche in verschiedenen Branchen, inklusive des Lebensmittel- und Getränkesektors, der Lagerwirtschaft sowie der Wasser- und Abwasserwirtschaft.

Merkmale

  • 0,75 bis 22 kW, 380 bis 480 V

  • Schutzart IP20 als Standard

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

  • Kompaktes Design - alle wesentlichen Funktionen integriert

  • Eingebaute Funktionalität zur Steuerung von Pumpen, Lüftern und Kompressoren

  • Optimiert für Anwendungen mit Lichtüberspannung

  • Energieeffizienz-Funktionen für eine optimale Energienutzung

  • Anschließbar an die gängigsten Automatisierungsnetzwerke

 

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Video-Anleitungen

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language