Bereit für eine Hochgeschwindigkeits-Revolution?

Nutzen Sie die Kraft unserer Hochgeschwindigkeitslösungen, um Ihre Turbogebläse und Kompressoren auf das nächste Level zu bringen.
ABB bietet spezialisierte Optimierungen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, die Effizienz und Energieeinsparungen von bis zu 45 % in Kläranlagen ermöglichen. 
Auch industrielle Kältekompressoren profitieren von dieser technologischen Revolution, indem sie erhebliche Energieeinsparungen bei Kühlanwendungen bieten.
Dank unserer flexiblen und innovativen Technologie können Sie sich auf eine Zukunft freuen, in der Leistung und Präzision Hand in Hand gehen und die Effizienz verschiedener Motortypen optimieren.

Vorteile

  • Die neuen ACS880 Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter steigern die Effizienz von Hochgeschwindigkeits-Anwendungen und ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Frequenzumrichters auch bei hohen Ausgangsfrequenzen
  • Das kompakte Design, bei dem alle wichtigen Komponenten wie beispielweise die Netzdrossel integriert sind, spart Platz bei der Installation, reduziert die Größe des Schaltschranks  und erlaubt eine einfache Integration
  • Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter sind ideal für Turbogebläse und Kompressoren geeignet, die eine Ausgangsfrequenz von bis zu 1.500 Hz benötigen


Verbesserungen der Effizienz
Hoher Wirkungsgrad der Maschine


Höhere Ausgangsfrequenzen
Verbesserter Wirkungsgrad
Platz- und Kostenersparnis


CO2-Reduzierung
Geringerer Energiebedarf
Rückgewinnung der Abwärme


Kein Sinusfilter
Verbesserter Wirkungsgrad
Platz- und Kostenersparnis

Optimierte Performance für Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse und Kompressoren

Maximieren Sie den Wirkungsgrad Ihrer Hochgeschwindigkeits-Anwendung und ermöglichen gleichzeitig eine hohe Ausnutzung des Frequenzumrichters - sprich, minimieren Sie die Notwendigkeit der Ausgangsstrom-Reduzierung des Frequenzumrichters. Sparen Sie Platz bei der Installation und verringern Sie die Größe des Schaltschranks dank integrierter Netzdrossel, für eine einfache Integration. 

Als Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichtern bietet ABB Unterstützung von der Planung und Konzeption bis hin zum Lebenszyklusende mit einem vollumfänglichen Portfolio an Frequenzumrichtern.

Wie elektrische Antriebe von ABB Ihr Unternehmen unterstützen können

High Speed-Compressor with ACS880-01 HMI and AC500

Entdecken Sie die Details unserer neuesten Innovation

Möchten Sie Ihrer Hochgeschwindigkeitslösung zu besserer Performance verhelfen? Unser ACS880 Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter ermöglicht es Ihnen das volle Potenzial der Hochgeschwindigkeitstechnologie zu nutzen.

In unserem Flyer finden Sie alle wichtigen technischen Daten und Fakten.

Mehr erfahren➞

Erzielen Sie maximale Effizienz bei Ihren stationären Kompressoren

In schwülen und staubigen Kompressorräumen wird die Leistungselektronik auf eine harte Probe gestellt. Das ständige und variierende Lastprofil der Kompressoren stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.

Erfahren Sie, wie Hochgeschwindigkeits-Frequenzumrichter die Leistung Ihrer Kompressoren selbst in rauen Hochgeschwindigkeitsumgebungen verbessern können.  

Mehr erfahren➞

Screw compressor for aircooling

Hochgeschwindigkeitsanwendungen

ACS880_high_speed_WWW_thumbnail_600x300
Wasser und Abwasser

• Turbogebläse für die Belüftung

ACS880_high_speed_HVACR_thumbnail_600x300
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

• Zentrifugal-Kühlkompressoren

ACS880_high_speed_foodbev_thumbnail_600x300
Lebensmittel und Getränke

• Kompressoren für Kühlung und Kältetechnik
• Turbogebläse für die Belüftung in Fischfarmen und den Transport von Trockenmaterial
• Separatoren
• Mischer

ACS880_high_speed_small_machinery_thumbnail_600x300
Maschinen mit kleiner Leistung

• Schleif-, Polier- und Fräsmaschinen mit Spindelmotoren
• Molekularpumpen
• Separatoren
• Mischer