ACS880-01 Single-Drive-Frequenzumrichter für die Wandmontage

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten durch Kompatibilität und Flexibilität

Basierend auf der Frequenzumrichterarchitektur von ABB eröffnet sich Ihnen eine neue Dimension in Sachen Kompatibilität, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Die kompakten Frequenzumrichter für die Wandmontage sind mit allen wesentlichen Funktionen ausgestattet und sparen so Platz und Zeit. Nahezu alle AC-Motortypen, einschließlich Permanentmagnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren, können mit der direkten Drehmomentregelung (DTC) präzise geregelt werden. Dank umfassender Konnektivität und einer Vielzahl interner und externer Optionen sind diese Frequenzumrichter sehr flexibel.

Highlights 

  • Basierend auf der universell kompatiblen Frequenzumrichterarchitektur
  • Schutzart IP21, IP20 und IP55
  • Direkte Drehmomentregelung (DTC) standardmäßig
  • Integrierte Sicherheit einschließlich STO als Standard
  • Intuitives Bedienpanel mit USB-Anschluss
  • Integrierte EMV-Filter, Swinging Choke und Brems-Chopper
  • Unterstützt zahlreiche Feldbus-Protokolle, E/A und Drehgeberoptionen
  • Flexible E/A- und Drehgeberoptionen
 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language