ACS880-11, Rückspeisefähige Single Drive-Frequenzumrichter für die Wandmontage

Bremsenergie zurückgewinnen und nutzen

 

  • Energieeinsparung
  • Minimierte Stillstandzeiten
  • Optimierte(r) Kosten und Platzbedarf
  • Maximale Motor-Performance und -Effizienz

Mit dem kompakten ACS880-11 wird Energie zurückgewonnen und wiederverwendet, um so Kosteneinsparungen zu erzielen. Durch die Rückspeisefähigkeit wird die Bremsenergie des Motors in den Antrieb zurückgeführt und in das Netz eingespeist, sodass andere Verbraucher sie nutzen können. Bei der mechanischen oder der Widerstandsbremsung geht Energie in Form von Wärme verloren und häufig ist eine zusätzliche Kühlung erforderlich. Verglichen mit anderen Bremsverfahren ermöglicht der ACS880-11 eine höhere Energieeinsparung sowie eine vereinfachte, kostengünstige Installation.

Der mit einer aktiven Einspeiseeinheit und integriertem Netzfilter für einen geringen Oberschwingungsgehalt ausgestattete, rückspeisefähige Frequenzumrichter erzeugt nur sehr geringe Oberschwingungen.

Highlights

  • Leistungsbereich 2,2 bis 110 kW / 380 bis 500 V
  • Schutzart IP20, IP21 (standardmäßig) und IP55 - optional auch Flanschmontage
  • Ein kompaktes Paket - keine zusätzliche Hardware erforderlich
  • Möglichkeit zur kontinuierlichen Rückgewinnung von 100 % der Energie
  • Gesamtverzerrung typisch < 3 % bei Nennbetrieb und nicht gestörtem Netz
  • Werksgeprüfte Lösung für hohe Zuverlässigkeit
  • Auf der gemeinsamen Antriebsarchitektur von ABB aufbauend
  • Direkte Drehmomentregelung (DTC) als Standard
  • Integrierte Sicherheit einschließlich sicher abgeschaltetem Drehmoment (STO) als Standard
  • Unterstützung zahlreicher Feldbusprotokolle, E/A- und Drehgeberoptionen
  • Flexible E/A- und Drehgeberoptionen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Diese Seite teilen

Links and downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns