ACS800-37LC

Low Harmonic Single Drive-Schrankgeräte mit Flüssigkeitskühlung

Steigern Sie die Leistung und senken Sie die Oberschwingungen

Dank der Kombination unserer fortschrittlichen Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung mit flüssigkeitsgekühlten Schrankgeräten werden 98 % der Abwärme durch das Kühlmittel abgeleitet. Unter rauen Umgebungsbedingungen steigern Sie die Leistung, denn die vollständig geschlossenen Schränke benötigen keine Klimatisierung. Diese Frequenzumrichter eignen besonders für den Schiffbau/Offhore-Bereich. Eine große Auswahl von Einbauoptionen ist verfügbar. Für die kundenspezifische Anpassung stehen Application Engineering Services zur Verfügung.

Highlights

  • Flüssigkeitsgekühlte Low Harmonic Single Drive-Schrankgeräte für einen geräuscharmen Betrieb
  • Zertifiziert für Schiffbau/Offshore-Einsatz
  • Schutzart IP42 als Standard, IP54 als Option

  • Direkte Drehmomentregelung (DTC) standardmäßig

  • Gesamtstromverzerrung unter 5 %

  • Analog- und Digital-E/A-Erweiterungsmodule und Drehgeberoptionen

  • Geringer Oberschwingungsgehalt übertrifft die Anforderungen der Norm IEEE 519.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Katalog: ACS800 Single Drive-Frequenzumrichter
Benutzerhandbuch: ACS800-37LC Single Drive-Frequenzumrichter
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns