ACS880 - Machinery Drive

Passt sich an die von Ihnen konstruierte Maschine an und optimiert den Betrieb

Wenn Sie einen zuverlässigen Antrieb benötigen, der sich präzise an Ihre Maschine anpasst, dann ist der ACS880 Machinery Drive die perfekte Wahl. Dieser High-End Frequenzumrichter ist darauf ausgelegt, nahezu jeden Motortyp präzise und dynamisch zu regeln. Die IEC 61131-3 Programmierung ermöglicht ein flexibles Design der Steuerlogik und eine nahtlose Integration in alle wesentlichen Automatisierungssysteme. Der Frequenzumrichter ist mit dem steckbaren Sicherheitsfunktionsmodul (FSO-12/-21) für eine verbesserte Anwendungssicherheit kompatibel. Er kann schnell und zuverlässig über einen "PROFIsafe over PROFINET"-Anschluss an eine Safety-SPS angeschlossen werden. Zu den weiteren Optionen gehören Applikationsregelungsprogramme für Wickler, Krane und schnelllaufende Anwendungen. Der Frequenzumrichter unterstützt zahlreiche Feldbusprotokolle, EMV-Filter, Inkrementalgeber- und Resolver-Schnittstellen. Drosseln und Bremswiderstände werden als externe Optionen angeboten. Der Frequenzumrichter verfügt über Motion-Funktionen für die synchronisierte Ausführung von Positionierungsaufgaben.
Der ACS880 Machinery Drive ist für den industriellen Einsatz zum Beispiel in den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, Materialtransport und Umformen geeignet. Typische Anwendungen sind Wickler, Drahtziehmaschinen, Mischer, Krane und weitere Hochleistungsanwendungen im Maschinenbau.

Highlights


  • 0,37 bis 45 kW und 230 bis 500 V
  • Schutzart IP20, direkte Drehmomentregelung (DTC) für eine geberlose Motorregelung mit hoher Präzision und Dynamik
  • IEC 61131-3 Programmierbarkeit für einen flexiblen Aufbau der Steuerlogik
  • Integrierte Sicherheitsmerkmale mit dem sicher abgeschalteten Drehmoment (STO) als Standard und Unterstützung der Sicherheitsfunktionsmodule (FSO-12 und FSO-21)
  • Vorkonfigurierte Regelungsprogramme für verschiedene Anwendungen
  • Die große Auswahl an Feldbusadaptermodulen ermöglicht eine umfangreiche Konnektivität
    Unterstützung von Synchronreluktanzmotoren

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns