ABB Micro Drive ACS55

Klein und kompakt ABB ACS55 für einfache Anwendungen

Fügen Sie kompakte Einfachheit Ihren täglichen Anwendungen hinzu

Profitieren Sie von den Drehzahl- und Regelungsfunktionen bei einfachen Maschinen wie Automatiktore, Solartracker, Laufbänder und Whirlpools. Einfach einzustellen und in Betrieb zu nehmen, ist der ACS55 für eine einfache Integration in Maschinen mit flexiblen Montagemöglichkeiten ausgelegt. Mit dem optionalen DriveConfig-Set können Frequenzumrichters auch ohne Netzanschluss eingerichtet werden. Der ACS55 kann auch im gewerblichen wie auch privaten Bereich eingesetzt werden.

Highlights

  • Schutzart IP20 (UL offen)
  • Skalarregelung
  • Für einfache Maschinenanwendungen
  • Einsteigerprodukt für neue Anwender
  • Standardmäßig für den Anschluss an öffentliche Stromnetz geeignet
  • Parametereinstellung per Schalter oder PC-Software
  • Integrierter EMV-Filter für die 1. Umgebung
  • Optionen:
    • PC-Tool DriveConfig, Potentiometer
    • Eingangs-/Ausgangsdrosseln

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Links und Downloads

Schulungskurse
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language