MicroFlex e190 Motion-Control-Antrieb

Antriebe für Innovationen im Maschinenbau

Jede Einzelheit und jedes Merkmal wurden mit Blick auf die Anwender überarbeitet, um eines der flexibelsten und dynamischsten Servoregler/Motor-Pakete zu entwickeln. Dieses Paket erfüllt die höchsten Anforderungen von Systemintegratoren, OEMs und Maschinenbauern. Es bietet ein unübertroffenes Niveau bei Produktivität und Leistung für die Smart Factory heute und morgen.

Der Micro Flex e190 bietet eine vielseitige Motion Control Performance, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit beim Antrieb von Maschinen. Ethernet und Motorrückführung ermöglichen eine flexible Konnektivität bei anspruchsvollen Motion-Anwendungen mit einem hohen Integrations- und Optimierungsgrad.

Zusätzliche Merkmale:

  • Integriertes Ethernet mit Powerlink, EtherCAT®, Modbus TCP, Ethernet/IP™ und ProfiNet I/O
  • Leistungsstarke Motion-Programmierung für einachsige Motion-Anwendungen
  • Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO) als Standard - gemäß IEC 61800-5-2, SIL3 PLe
  • Antriebskonfiguration über Ethernet TCP/IP
  • Einphasiger und dreiphasiger Betrieb 105 - 264 V AC, 0,5 bis 3 kW
  • Memory Unit zur Speicherung der Antriebseinstellungen und der einfachen Übertragung der Konfiguration auf einen neuen Antrieb


 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Diese Seite teilen

Highlights

Unser Angebot

Erfahren Sie mehr über den MicroFlex e190


MicroFlex e190 Engineering Informationen


MicroFlex e190: Merkmale und Vorteile

Wesentliche Vorteile                                                             Wichtigste Merkmale                                         
Vielseitigkeit für die Verwendung in allen gängigen Netzwerken für neue Maschinenkonzepte, es braucht nur ein Antrieb vorgehalten / bestellt zu werden     Unterstützung aller gängigen Ethernet-Technologien und der Echtzeit-Konnektivität mit EtherCAT und POWERLINK   
Durch hochauflösende Absolutwertgeber entfällt die Referenzierung und es ergibt sich eine höhere Reglerperformance   Universelle Drehgeber-Schnittstelle für eine hochauflösende Absolutwert-Rückführung und den Resolver
Einfache Integration mit minimalem Aufwand und somit Einsparungen beim Platzbedarf, der Montagedauer und den Kosten   Befestigung mit 2 Schrauben, nebeneinander, bündige Montage. Integrierte EMV-Kontaktierung und Kabelmanagement
Hohe dynamische Bewegung, zur Reduzierung der Zykluszeiten und eine Erhöhung der Maschinenproduktivität   An 300 % Spitzendrehmoment angepasste Leistung bei Verwendung zusammen mit Motoren der e-Serie        
Zeitersparnis durch Vorbereitung des Antriebs vor der Auslieferung oder durch Übertragung der Einstellungen von einem Antrieb auf einen anderen ohne PC oder Tastatur          Skalierbare Motion-Funktionalität mit der abnehmbaren Memory Unit
Realisieren Sie komplette Motion-Anwendungen mit Hilfe von Antrieben und sparen Sie so Kosten. Oder passen Sie die Antriebsfunktion in der Maschine an, um innovative Lösungen zu entwickeln.                                                             Leistungsstarke Motion-Programmieroption                           


Einsatzmöglichkeiten des MicroFlex e190


Services, Schulungen und weitere Produkte


Branchen und Anwendungen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language