ControlNet

Das ControlNet-Netzwerk ist ein offenes Steuernetzwerk, das die Anforderungen der Echtzeit-Anwendungen mit hohem Datenaufkommen erfüllt. ControlNet unterstützt die Vernetzung von Controllern und die Echtzeitsteuerung der E/A, Antriebe und Ventile. Es ermöglicht auch eine Steuerungsvernetzung von dezentralen und Prozessanwendungen einschließlich Hochverfügbarkeitsanwendungen. 

Unser Angebot umfasst verschiedene ControlNet-Feldbusadaptermodule für die einzelnen Frequenzumrichtertypen:

  •  FCNA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 und ACS880 kompatibel.
  • RCNA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACS550, ACH550 und ACS800 kompatibel.

Adaptermodule

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns