DeviceNet

DeviceNet ist ein gängiges Netzwerk für zeitkritische Anwendungen. Es ermöglicht eine robuste, effiziente Datenverarbeitung, denn es beruht auf einem Produce/Consume-Modell. DeviceNet nutzt CAN (Controller Area Network) als Backbone-Technologie und definiert einen Application Layer, um eine Reihe von Geräteprofilen abzudecken.

Unser Angebot umfasst verschiedene DeviceNet-Feldbusadapter für die einzelnen Frequenzumrichtertypen:

  • FDNA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACS355, ACS380, ACS480, ACH480, ACS580, ACH580, ACQ580, ACSM1, ACS850, ACQ810 und ACS880 kompatibel.
  • RDNA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACS550, ACH550 und ACS800 kompatibel.

Adaptermodule

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns