EtherCAT

EtherCAT ist ein Echtzeit-Ethernet-Master/Slave-Feldbussystem. Die EtherCAT-Slave-Geräte lesen die an sie adressierten Daten, während das Telegramm durch das Gerät läuft, so wird eine schnelle Echtzeit-Kommunikation ermöglicht. Die Telegramme werden nur um wenige Nanosekunden verzögert.

Unser Angebot umfasst verschiedene EtherCAT-Feldbusadaptermodule für die einzelnen Frequenzumrichtertypen: 

  • FECA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810 und ACS880 kompatibel.
  • RECA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACS550, ACH550 und ACS800 kompatibel.

Adaptermodule

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns