Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) bedeutet, dass das Modbus-Protokoll zusätzlich zu einer seriellen Verbindung mit einer EIA-232, EIA-485 oder ähnlichen physischen Schnittstelle verwendet wird. Verschiedene Automatisierungssysteme verwenden zur Kommunikation Modbus-RTU-Schnittstellen.  
Viele unserer Frequenzumrichter verfügen standardmäßig über Modbus RTU: ACS310, ACS355, ACS550, ACS580, ACH550, ACS850 und ACQ810.

Darüber hinaus umfasst unser Angebot verschiedene, antriebsspezifische Modbus RTU-Adapter:

  •  FMBA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACS355 kompatibel.
  • FSCA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 und ACS580 kompatibel.
  • RMBA-01 ist mit den Frequenzumrichtern ACS800 kompatibel.

Adaptermodule

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns