MODBUS / TCP

    Modbus ist ein offenes Master/Slave-Applikationsprotokoll, das auf verschiedenen physischen Schichten verwendet werden kann. Modbus TCP bedeutet, dass das Modbus-Protokoll zusätzlich zu Ethernet-TCP/IP verwendet wird. ABB Frequenzumrichter agieren als Modbus TCP Server. Gängige Lesen/Schreiben-Funktionscodes für Einzel- und Mehrfachregister werden unterstützt.

    Unser Angebot umfasst verschiedene Modbus TCP-Feldbusadaptermodule für die einzelnen Frequenzumrichtertypen:

    • FENA-01 ist mit dem Frequenzumrichter ACS355 kompatibel.
    • FENA-11 (ein Port) und FENA-21 (zwei Ports) sind mit den Frequenzumrichtern ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 und ACS580 kompatibel.
    • RETA-01 und RETA-02 sind mit den Frequenzumrichtern ACS550, ACH550 und ACS800 kompatibel.

Adapter

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns