PROFINET

PROFINET ist ein offener Standard für Industrial Ethernet. PROFINET wird von der Prozessautomation bis zur Motion Control sowie für Lösungen zur funktionalen Sicherheit verwendet.

Unser Angebot umfasst verschiedene PROFINET-Feldbusadaptermodule für die einzelnen Frequenzumrichtertypen:

  • Der Adapter FENA-01 ist mit dem Frequenzumrichter ACS355 kompatibel.
  • FENA-11 und FENA-21 sind mit den Frequenzumrichtern ACS355, ACSM1, ACS850, ACQ810, ACS880 und ACS580 kompatibel.
  • RETA-02 ist mit den Frequenzumrichtern ACS550, ACH550 und ACS800 kompatibel.

Adaptermodule

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns