Drive Composer
Der Drive Composer ist ein Inbetriebnahme- und Wartungstool für die ABB Frequenzumrichter mit gemeinsamen Architektur. Mit diesem Tool können Antriebsparameter angezeigt und eingestellt sowie die Prozessleistung überwacht und abgestimmt werden.
Die Einstiegsversion des Drive Composers verfügt über die grundlegenden Funktionen für die Parametereinstellung, Überwachung, Tastatursteuerung des Frequenzumrichters über den PC und die Bearbeitung von Ereignisprotokollen. Die Einstiegsversion kann kostenlos über den unten stehenden Link heruntergeladen werden.
Der Drive Composer pro umfasst alle Funktionen und Merkmale der Einstiegsversion und zusätzlich Regelschemata, schnelle Überwachung, Arbeiten mit mehreren Frequenzumrichtern im PC-Tool-Netzwerk, Makroscript-Bearbeitung für Parameter und vieles mehr. Der Drive Composer pro kann über das Vertriebsnetz von ABB bestellt werden.