ACS280 Coldplate Drive

Kompakt, robust och flexibel, utformad för att klara krävande miljöer

 

Upptäck ABB:s senaste medlem i maskiomriktarfamiljen! ACS280 frekvensomriktare är en anpassningsbar, robust och kompakt frekvensomriktare som är speciellt utformad för att klara krävande miljöer. Genom att välja ACS280 säkerställer du hög prestanda och tillförlitlighet över dina olika applikationer. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Lanseringsvideo

Vill du veta mer om ACS280? Titta gärna på lanseringsvideon där Andreas Åkerström, tillförordnad produkt -och marknadschef, ABB, berättar om frekvensomriktarens olika funktioner och fördelar! 

Fördelar med ACS280

Flexibiliteten hos ACS280 gör den idealisk för olika applikationer, vilket ger oöverträffad anpassningsförmåga och prestanda. Genom att välja ACS280 säkerställer du hög prestanda och tillförlitlighet över dina olika applikationer. 

  • Kompakt design för flexibel integration i högskyddade kapslingar, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i alla installationer.
  • Ger pålitlig drift för tuffa miljöer
  • Erbjuder flera olika kylmetoder och flexibla installationsalternativ för effektiv maskinkonstruktion.
  • Utformad för att klara höga temperaturer  sant stöt- och vibrationstålig.
  • Kompakt design som passar i trånga utrymmen, vilket minskar installationskostnaderna utan att kompromissa med prestandan.
  •  Lätt att integrera, med inbyggd Safe-Torque-Off och stöd för ModbusRTU, CANopen och Bluetooth, som en del av ABB:s allkompatibla portfölj.

 


9PAA00000303764_800x536

Kylmetoder

 

ACS280 Coldplate drive-enheten kan installeras i nästan alla riktningar på en termiskt ledande yta, och termiska tester rekommenderas efter installationen. Den innovativa designen stöder flera olika kylmetoder, från passiva kylflänsar till vätskekylda plattor, vilket ger optimala prestanda i en rad olika applikationer. 


I vilken riktning som helst

Passiv Kylning

Luftkylning

Vätskekylning