ACS255 mikro-
frekvensomriktare 

Stort användningsområde tack vare ett utökat spänningsområde och skydd mot aggressiva miljöer

Med utökat spänningsområde för ABB IP20-mikrofrekvensomriktare samt IP66-frekvensomriktare inom hela spänningsområdet erbjuder ACS250-frekvensomriktaren fler lösningar för enklare tillämpningar.  IP66-frekvensomriktare är perfekta för livsmedelstillämpningar som transportskruvar, blandare, transportörer, pumpar och fläktar där omriktarna utsätts för damm, fukt och kemikalier.  Genomföringskablage i IP20-modeller gör det enklare att byta ut panelmonterade motorstartanordningar.  IP66-modeller erbjuds med eller utan panelmonterad kontrollpanel: Frånkoppling, varvtalspotentiometer och FWD-OFF-REV-väljare

Höjdpunkter

  • Effektområde 0,37 till 15 kW/0,5 till 20 hk
  • IP20- eller IP66-kapsling
  • Skalär styrning (600 V: Skalär styrning och vektorstyrning med återkoppling)
  • Integrerad kontrollpanel med LED-display
  • Inbyggd bromschopper i storlekarna 2 och 3
  • Inbyggd Modbus RTU
  • Enkel driftsättning med tillämpningsmakron och endast nödvändiga parametrar
  • IP66-frekvensomriktare kan monteras direkt på processutrustningen i aggressiva miljöer

 

ACS250-family_L2_TM_web

Vill du ha produktinformation eller service?

Länkar och dokumentation

Loading documents
Select region / language