ACS310 standard-
frekvensomriktare
Frekvensomriktaren är avsedd för att optimera tillämpningar med krav på variabelt moment som t.ex. tryckstegringspumpar och centrifugalfläktar. Konstruerad med en rad kraftfulla funktioner som anpassar frekvensomriktarens prestanda till variationer i tryck, flöde eller andra externa faktorer. Det bidrar till att sänka driftskostnaderna, öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen.
- 0.37 till 11 kW, 200 V
- 0.37 till 22 kW, 400 V
- IP20kapsling
- Inbyggda pump- och fläktfunktioner som flerpumpsstyrning, rörspolning och påfyllning.
- Inbyggt Modbus EIA-485-gränssnitt.
- Inbyggt C3 EMC-filter.