ACS55 mikro-
frekvensomriktare
Säkerställ varvtals- och styrfunktioner i en rad olika lågenergitillämpningar som automatiska portar, solpanelmanöverdon, löpband och bubbelbad. ACS55 är konstruerade för att enkelt integreras i maskiner med enkel installation och driftsättning samt flexibla monteringsalternativ. DriveConfig-paketet gör det möjligt att installera utan nätanslutning till frekvensomriktaren. Den är dessutom klar för användning både i hemmet och arbetet.
- Effektområde 0,18 till 2,2 kW/0,25
- IP20-kapsling (UL öppen)
- Skalär styrning
- För enkla maskintillämpningar
- Lämplig för tillämpningar i hemmet som standard
- Parameterinställning med brytare eller datorprogram
- Inbyggt EMC-filter för miljöklass 1