R系列RETA-01是1端口以太网适配器模块,支持两种通信协议:EtherNet/IP和Modbus TCP。协议的选择在变频器内通过一个参数完成。
EtherNet/IP
该模块有两个通信配置文件:AC/DC变频器配置文件和ABB变频器配置文件。RETA-01使用静态组件,用户专用控制和带传动参数设置的外围速度控制组件除外。该模块符合认证为EtherNet/IP设备的所有要求。
Modbus-TCP
适配器模块用作Modbus/TCP服务器,支持ABB变频器配置文件。支持通用的读/写单寄存器功能代码和多寄存器功能代码。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴