凭借可靠、高效、安全的电源解决方案,优化您的总体拥有成本。
电气设备投资占电解总成本的 30%,直接影响系统运营效率与长期成本效益。
电力成本占运营成本的 80%,高效电力解决方案可显著降低这些费用,提升绿色制氢翻译为绿氢生产更好的经济性。
优化运行最多可节省20%运营成本,我们的整流电源与控制机制可进一步激发降本潜力。
DCS880 在电解应用中配备可靠的晶闸管电源,可精确控制电解过程中的电流和电压。提供多样化配置选择,包括 12 脉冲、24 脉冲、串联及并联模式,输出能力可达 20 kADC 和 1500 VDC。 DCS880 在电解应用中配备可靠的晶闸管电源,可精确控制电解过程中的电流和电压。提供多样化配置选择,包括 12 脉冲、24 脉冲、串联及并联模式,输出能力可达 20 kADC 和 1500 VDC。
ACS880 整流器为制氢提供高效生产力。我们的传动产品可兼容您的所有工艺、自动化系统、用户需求及业务要求。ACS880 整流器架构不仅简化了操作,优化了能源效率,还有助于提高工艺产出。
在线查询,我们将主动联系您