ACS880-M04 - 机械类传动
专为追求灵活性和高性能的设备制造商而设计。
当您需要一个能够精确适应您机器的变频器时,ACS880-M04是一个非常合适的选择。这款高端机械类传动几乎可以精确动态地控制任何类型的电机。常规的运动控制功能可以通过内置的自适应编程进行小规模的调整。更高级的编程可通过可选的IEC 61131-3 来完成。
标配的安全转矩取消(STO) 功能可以与选项模块(FSO-12/21) 搭配使用来实现更先进的功能安全,包括PROFIsafe 等。ACS880-M04可广泛应用于堆垛机、舞台机械等设备中。
- 优异的性能和与各种设备的极强兼容性
- 与各种现场总线适配器的全面连接
- 使用IEC 61311-3和自定义编程定制变频器的各种可能性
-
基于传动的功能安全实现成本和时间节约
-
可移动存储卡用于快速更换传动
- 优化的机柜安装
- 坚固耐用的设计
- 重载0.75至45 kW,380至500 V