ABB 伺服产品可为包装、纺织、印刷、食品饮料、电子电工等众多工业应用提供广泛的运动控制和机械控制解决方案。凭借公司的全球业务网络及专业的技术能力,我们帮助系统集成商、原始设备制造商和终端客户降低能耗,延长设备正常工作时间,更大限度的降低维护成本,提高生产率。
伺服解决方案
ABB 提供丰富的伺服产品,通过驱动器和电机的灵活匹配,针对机械自动化提供完整的运动控制解决方案。我们的主要产品有:
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,以用户需求为中心,向您提供完整的伺服系统解决方案。
E530 通用型伺服驱动系统宣传册介绍了 E530 伺服驱动器、DSM 伺服电机及伺服系统所需配件的详细信息。
固件版本 V1.1.0.7,适用于 E530-EC 220 V 系列伺服驱动器全功率段,本次更新主要包含针对伺服驱动器的功能更新和问题修复。
样本介绍了 MicroFlex e190、MotiFlex e180 系列伺服驱动器及 eSM、HDS、HY 系列伺服电机的详细信息。
eSM 系列电机新增基于 10 极技术平台的新产品,标配油封、单圈 23 位或多圈 23/16 位绝对值光电编码器,包括低惯量 0.1 kW ~ 0.75 kW 和中惯量 0.4 kW ~ 0.75 kW。
固件版本 V5906.7,适用于 MicroFlex e190 和 MotiFlex e180 伺服驱动器全功率段,本次更新主要包含针对伺服驱动器的问题修复。
固件版本 V1.3.0.7,适用于 E530-PT 伺服驱动器全功率段,本次更新主要包含针对 E530-PT 伺服驱动器的新增功能和问题修复。
Servosize 是一款操作便捷、易于上手的伺服系统选型工具,可根据您的实际应用需求推荐适合的伺服驱动器、伺服电机以及系统配件。
新版 MicroFlex e190 伺服驱动器支持 PROFINET 双端口通信并全面提升自身稳定性及电磁兼容性。
高性能运动控制 PLC
通用型运动控制 PLC
通用型驱动器
通用型伺服电机
通用型可编程驱动器
紧凑型可编程驱动器
经济型伺服电机
高性能伺服电机
运动控制 PLC 及伺服选型调试工具
处于经典期、限制期及淘汰期的产品
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴