Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Kabely a konektory

K připojování mnoha bezpečnostních výrobků ABB Jokab Safety se používají standardní konektory se závitem M12. Tím je usnadněna instalace, umožněna značná úspora času a výrazně sníženo nebezpečí nesprávného připojení.

Proto jsme vyvinuli kabely s 5 vodiči, 5 x 0,34 mm + stínění nebo 8 vodiči, 8 x 0,34 mm + stínění, které poskytují všechny výhody, které by měl, podle našeho názoru, správný kabel mít. Tyto jsou dostupné v jakékoli délce, včetně různých standardních délek, a s lisovaným přímým nebo úhlovým zástrčkovým či zásuvkovým konektorem.

Pro jednotky Tina 4A a Tina 8A jsou vhodné zejména kabely C9 a C13. Mají silnější vodiče o průřezu 0,75 mm2 pro napájení a 0,5 mm2 pro ostatní vodiče + stínění.

 

 

Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Loading documents

Výkresy CAD bezpečnostních přístrojů jsou k dispozici zde.