DCL-valaisinpistorasiat

AKK14.1 valmis uppoasennus

ABB tarjoaa täyden tuotesarjan DCL-valaisinpistorasioita katto- ja seinäasennuksiin. Tuotteet sopivat uppo- ja pinta-asennuksiin, minkä lisäksi niissä on huomioitu yhteensopivuus jakorasoiden kanssa.

Ominaisuudet

  • Suunniteltu nopeaan ja helppoon asennukseen. 
  • Sopii enintään 15 kg lampuille
  • Saatavilla RAL9010 (valkoinen) ja RAL9005 (musta)
  • AKL2 korotusrengas lisää asennustilaa tarvittaessa
  • AKK16 pinta-asennusversiossa kannen alla tila langattomalle toimilaitteelle

Tarkemmat tuotetiedot, mittapiirrokset sekä asennus- ja käyttöohjeet löydät täältä.

Katso tuotevalikoima
AKK17  valkoinen uppoasennus
AKK16M DCL-pistoke
DCL-pistorasia musta, AKK6-885.1
AKK6-885.1 DCL-pistorasia valkoinen

Ripustuskansi uppoasennukseen

AKK14.1 ja AKK14M.1

AKK14.1 uppoasennettavat ripustuskannet ovat suunniteltu helppoon asennukseen. Saatavilla valkoisena ja mustana. Kannet sopivat jakorasioihin joiden ruuviväli on 70–78 mm (c/c).

Kansien mukana tulee kaksi M4 ruuvia. Avoimen muotoilun ansiosta kaikki johdot pysyvät saavutettavissa asennuksen jälkeenkin.

Kansi asennetaan viimeisenä ja varmistetaan ruuvilla.  AKK14.1 soveltuu 1,5 mm² ja 2,5 mm² johdoille ja mahdollistaa haaroittamisen. Jousiliitimet varmistavat nopeat ja turvalliset liitokset, minkä lisäksi muutostyöt ovat helppoja vapautuspainikkeen avulla.

AKK14.1 asennus
AKK14.1 uppoasennus kanneton
AKK14.1 valmis uppoasennus

Ripustuskansi pinta-asennukseen

AKK16 ja AKK16M

AKK16 ja AKK16M pinta-asennettavat ripustuskannet ovat suunniteltu helppoa asennusta sekä siistiä ja modernia ulkoasua ajatellen. Ne voidaan asentaa suoraan kattoon tai jakorasioihin joiden ruuviväli on 70–78 mm (c/c).

Käytön helpottamiseksi DCL-valaisinpistorasia on pystysuunnassa ja näkyvillä, mikä helpottaa testausta ja lampun asentamista nopeasti ja vaivattomasti.

Muotoilu sopii 1,5 mm² tai 2,5 mm² johdoille, mahdollistaa haaroittamisen ja helpottaa muutostyötä integroitujen vapautuspainikkeiden avulla. Lisäksi pinta-asennusversiossa on tila langattomalle toimilaitteelle kannen alle, joka voidaan kiinnittää napsauttamalla tai nippusiteillä.

AKK16 asennus
AKK16 kattokannen asennus
AKK16 DCL-kattokansi

Valaisinpistorasia, seinämalli

AKK6

DCL-pistorasiat ovat suunniteltu maksimaaliseen yhteensopivuuteen. Ne voidaan asentaa kojerasioihin, joiden ruuviväli on 60, 67 tai 70 mm. Siisti 85 x 85 mm kehys varmistaa tyylikkään ja modernin ulkoasun tilassa kuin tilassa.

Saatavilla sarjoissa SAGA, Impressivo ja Jussi. Nämä pistorasiat tarjoavat joustavuutta ja tyyliä sisätiloihisi. Jussi-versiosta löytyy myös 100 x 100 mm kehys.
AKK6-916.1 DCL-pistoke
AKK6-916.1 -kanneton pistoke
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language