Keskukset

Seinään asennettava keskus kaikkiin sovelluksiin

ABB:ltä löydät sopivan ja käytännöllisen ratkaisun jokaiseen sovellukseen laajasta maadoitetusta, seinään asennettavien keskusen valikoimastamme (B-sarja, suojausluokka I).

Seinään asennettavat B-sarjan keskukset
Seinään asennettava B-keskus on yleiskäyttöinen. Se soveltuu pinta-asennukseen sekä osittain upotettuun asennukseen aina kipsin kanssa samassa tasossa olevaan asennukseen saakka.

Lujatekoinen peruskotelo ulospäin kääntyvillä ovilla on valmistettu teräslevystä, minkä vuoksi sen muoto säilyy suurienkin rasituskuormien alaisuudessa.

Eri kaapelin sisäänvientivaihtoehdot antavat runsaasti tilaa syöttöä ja kaapeleiden vetämistä varten riippumatta siitä, sijaitsevatko ne johdotustilan ylä- vai alaosassa tai sivuilla. Yläosaan on asennettu kalvolaippa paneelin leveyttä kohti, jolloin suuri määrä kaapeleita voidaan syöttää nopeasti, vaivattomasti ja turvallisesti. Laipan aukot työnnetään ulos alaosassa paneelin leveyttä kohti, ja toimituksessa on mukana nippalaippa jokaista laipan aukkoa kohti.

Seinään asennettava B-keskus on valmisteltu keskusten, yhdistelmäsarjojen tai modulaarisen CombiLine-N-keskusjärjestelmän integrointia varten. Soveltuvat asennuslevyt, jotka ovat saatavilla lisävarusteina, voidaan myös asentaa suoraan.

Edut
  • Laaja valikoima seinälle ripustettavia kaappeja
  • Runsaasti johdotustilaa DIN-kiskojen molemmilla puolilla ja takana sekä edistynyt johdotusjärjestelmä
  • Yksi sisäliitin kaikille kotelotyypeille, CombiLine N

Ominaisuudet
  • Suojausluokat: I, maadoitettu
  • Toimitusmuoto tyhjä, valmisteltu EDF-pikakoontijärjestelmää varten, CombiLine N
  • Väri; B-sarja – valkoinen, RAL9016
  • Suojausluokka IP43; kotelo ja ovi on valmistettu teräslevystä
  • Yläosaan on asennettu kalvolaippa paneelin leveyttä kohti; sivuilla on ejektorit; pohjassa on nippalaippa paneelin leveyttä kohti.
  • Lisävarusteena on saatavilla ulkoiset kiinnikkeet
  • Keskukset yhdellä tai kahdella paneelin leveydellä, yksi ovi oikeanpuolisin saranoin

Tarvitsetko lisätietoa?

Tutustu myös

 

Aiheeseen liittyvät tuotteet

 

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tuotetiedot
Dokumentit
Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language