Käsiohjatut kytkinvarokkeet
Korkea suorituskyky vaativissakin sovelluksissa
OS-kytkinvarokkeiden (20–1 250 A) valikoima sisältää käsiohjattuja kytkinvarokkeita kaikenlaisille sulakkeille, mukaan lukien DIN-, BS-, CC-, JJ- ja L-tyypit.
- Luotettava vaativissakin olosuhteissa
Kytkinvarokkeiden koskettimien muotoilu yhdessä sulakkeen kanssa mahdollistaa nopean vianratkaisun. Veitsityyppiset koskettimet ovat itsestään puhdistuvia ja huoltovapaita.
- Helppo asentaa
Moduulirakanteen ansiosta mekanismi ja navat voidaan sijoittaa asennusvaatimusten mukaan. Akselin pituutta voidaan säätää, joka säästää asennusaikaa. Tuplakaapelointi onnistuu ongelmitta.
- Turvallisuus ja suojaus
Sulakekansien lukitus estää niiden avaamisen kytkimen ollessa kiinni. Sulakkeet ovat täysin eristetyt kummastakin päästä, kun kytkin on auki.
- Säästä aikaasi
Tyypin 2 online-koordinointitaulukoiden avulla löydät nopeasti etsimäsi laitteet moottorin suojaukseen. Eri asennusvaihtoehdot, moduulirakanne ja laaja lisätarvikevalikoima tekevät suunnittelemisesta vaivatonta.