SLDL – Ratkaisu puistomuuntamoihin

Kytkinlaitteet käsinohjauksella

Kabeldon SLDL-jonovarokekytkimet ovat erittäin luotettavia. SLDL täyttää eurooppalaiset vahvuusvaatimukset käytöstä alakeskuksissa, kojeistoissa ja puistomuuntamoissa.

– Jonovarokekytkimet, 1- tai 3-napainen katkaisu, 400 A tai 630 A. 
– Käyttöluokka IEC 60947-3 mukaisesti.
– Suojausluokka IP2X,IEC 60529 mukaisesti. 

Edut

  • Kaapeliliitäntä on suojattu tahattomalta kosketukselta.
  • Sulakkeet voidaan tarkistaa silmämääräisesti.
  • SLDL voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta.
  • Sisältää pistokkeen tilapäissyötön kytkemistä varten.

Tarvitsetko lisätietoa?

Tuotetiedot ja -dokumentit

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language