InLine II

Ontworpen voor de toekomst


Met trots introduceert ABB de meest recente technologie in lastscheiders met smeltveiligheid. Daarmee garanderen wij de beste stabiliteit en de hoogste veiligheid in het stroomverdeelnetwerk. 

Bespaar op installatietijd en -kosten
InLine II is leverbaar in twee uitvoeringen: de ruimtebesparende ZLBM en de ZHBM waarbij stroomtrafo’s eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden. De brede keus uit accessoires en kabelklemmen – aansluitvlag of kabelaansluitklem,  zorgt voor flexibele installatie.

Persoonlijke veiligheid
De beschermingsgraad is IP30 (voorkant). InLine II is een snelle en veilige vervanging voor NH-zekeringhouders.

Stabiliteit
Met behulp van intelligente communicatie zorgt InLine II voor een hoge mate van stabiliteit in het distributienetwerk.

Productvoordelen
  • Veilig
  • Veilige- en betrouwbare in- en uitschakelen
  • Veilige- en eenvoudige vervanging van de NH-smeltveiligheden
  • Aansluitklemmen met universele bouten
  • Gemakkelijke installatie van de stroomtrafo's

Productkenmerken

  • Verkrijgbaar in 160 A, 250 A, 400 A en 630 A
  • Verkrijgbaar in één- en drie-polige variant
  • Verticale of horizontale installatie mogelijk
  • Ontworpen voor een railafstand van 185 mm.
  • Typegekeurd volgens EN/IEC 60947-3

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Tools en support

Gerelateerde producten