CP-ASI系列开关电源

适用于AS接口技术的开关电源


CP-ASI系列开关电源集成数据解耦,是专门为 AS 接口系统供电而特殊设计。


主要优势

  • 输入电压范围:85-132 V AC 和 184-264 V AC,全球范围适用
  • 多达 62 个从站(双字节 I/O 设备)仅需 1 根双芯线供电
  • 可配置红外寻址模式,可通过 1 个外部红外编程单元轻松分配新地址

主要特性

  • 额定输出电压:30.5 V DC(适用于 ASI 总线)
  • 额定输出电流:最高 8.0 A
  • 效率高达 92 %
  • 红外寻址模式
  • 低功率耗散、低热
  • 自然冷却,无需通风强制制冷


想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


资料一览

文档
Loading documents


相关产品



Select region / language