CP-PX系列开关电源

平板电源


CP-PX系列开关电源,共有 9 个型号,输出功率从 25 W 到 350 W,输出电压有 5 V DC 和 24 V DC。另有配套的 DIN 导轨安装附件,可方便灵活的进行 DIN 导轨安装。


主要优势

  • 性价比优良
  • 安装方式灵活,客户可根据现场情况选择螺钉安装或导轨安装,每种安装方式都有平板和侧面两种,侧面安装可大大节省安装空间
  • 接线方便,所有型号的接线端子都为螺丝刀垂直接入,无需留开额外的接线空间
  • 外形尺寸小,可节省安装空间

主要特性

  • 输出电压:5 V 和 24 V DC,±10% 范围可调
  • 输出电流:1.1 A、1.5 A、2.2 A、3.2 A、4.5 A、5.0 A、6.5 A、10.5 A、14.6 A
  • 宽输入电压范围:90-264 V AC 或 90-132/180-264 V AC(不同型号)
  • 具有 CE 认证


CP-PX

想了解更多产品和服务信息?

EPLAN


相关产品



资料一览

文档
Loading documents


Select region / language