动态AC (DAC)

当船舶的运行情况在速度和功率需求方面存在很大变化时,使用柴油电力推进变速发电每年可以节省约6%的燃油消耗。

ABB的动态AC(DAC)概念可通过调整柴油发电机组的转速,并使系统频率在指定范围内变化,从而优化总燃油消耗。 与电源管理和咨询系统集成可确保船舶整个生命周期内持续优化和改进。
 
 
 

想了解更多产品和服务信息?

技术

在动态AC(DAC)概念中,电气系统类似于传统的交流系统,但设计为可变频率工作。 主发动机转速可以调节,电气系统与发动机转速成比例的频率运行。

动态AC优势

- 每年为大型邮轮节省高达6%的能源消耗
- 配置简单,适合船舶行业各类产品
- 与自动化和咨询系统完整融合,在整个生命周期内确保最优能效
- 24/7全球范围服务网络

ABB的一体化解决方案

动态AC是一个高能效平台,可以与其它解决方案相互集成,如:
- 电池储能系统
- 一体化船舶自动化
- ABB的软件和分析
- Azipod®吊舱推进系统

出版物和多媒体

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们