船用 UPS

在线双变频不间断电源系统

ABB 的不间断电源系统可确保船舶重要控制过程的电源供应; 降低严重断电和随后停机的风险。

凭借其紧凑的尺寸和坚固的设计,船用 UPS 系统专为船上和海上设施的苛刻环境量身定制。 模块化设计和多功能配置选项可满足您的特定需求。


船舶高可用性

MUPS DPA™ 为关键船舶系统添加了一个冗余层,可配置的可用性高达 99,9999%。

产品高性能表现


该产品由优质组件制成,具有出色的电气特性,效率高达 95.5%。 它具有高短路电流和过载能力,经过型式测试,特别适用于恶劣的海上环境。

降低运营成本

维护间隔长且易于维护,从而降低运营成本。 通过服务协议,该系统的标准 15 年预期寿命可以增加到 25 年以上。

 

 

分散式并行架构 – DPA™ – ABB 独有

 

称为分散式并联架构 (DPA™) 的模块化方法使多个单元能够并联连接以实现冗余 (n+1),其中每个模块本身就是一个单独的 UPS,不与其他模块共享公共组件。

 

直接的好处是:如果一个模块出现问题,问题就不会蔓延,电源保持在线。 独特的架构还有更多的好处:这些单元的设计维护快捷方便,工作人员可以在 10 分钟内更换一个模块。


 

特点

故障安全电气设计

  • 高过载能力和短路保护
  • 适用于 TN 和 IT 电气接地系统
  • 可以设置为没有单点故障
  • DNV GL 型式测试认证(待定)

高可用性

  • 可配置为 99.9999% 的可用性
  • 无需停机即可更换或添加模块
  • 平均修复时间短
  • ABB Smissline 产品系列输配电
   

坚固的机械设计

  • 适用于各种温度(-5°C 至 45°C)
  • 高抗振性 
  •  IP44,防潮、防尘、防化学品
  • 冗余冷却系统
 

高效运营/服务理念

  • 人性化的操作界面
  • 远程网络监控
  • 简单快速的 UPS 模块更换和电源升级
  • 安装简单快捷
  • UPS 产品线可在机上拆分/组装,以便于安装
  • 仅在前部需要维修空间
     

相关亮点

 

相关解决方案

Loading documents