Kabely z optických vláken SPA-ZF

Kabely pro propojení produktů SPACOM a REF, REM, REC a REX

Různé ochranné, řídicí a oznamovací jednotky produktů SPACOM a REF, REM, REC a REX jsou vzájemně propojeny prostřednictvím sběrnice SPA, která je fyzicky složena z optických kabelů. Používají se dva typy optických kabelů, tj. Plastové jádrové kabely a kabely ze skleněných vláken.

Plastové jádro a kabely ze skleněných vláken mají odlišné optické parametry. Kabely z plastového jádra se používají na kratší vzdálenosti, tj. Do 30 m, zatímco kabely ze skleněných vláken lze použít na vzdálenosti do 1000 m.

Rozsah

  • Kabely z optických vláken dodávané s předmontovanými optočleny

Klíčové výhody

  • Jednoduchá montáž, není třeba žádné speciální nářadí
  • Odolnost proti elektrickému a elektromagnetickému rušení
  • Ekonomické řešení sběrnice ve srovnání s elektrickou sběrnicí
  • Standardní délky kabelů s předem namontovanými optočleny

Klíčové vlastnosti

  • Kabely z optických vláken, které jsou izolátory, zabraňují proudění proudu mezi produkty SPACOM a REF, REM, REC a REX systému, protože různá zařízení mohou být na různých potenciálních úrovních.
  • Konvenční elektrické pilotní dráty instalace rozvodny rozvodny jsou do značné míry nahrazeny kabely z optických vláken, které přenášejí naměřené hodnoty, řídicí příkazy, stavová a událostní data atd..

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme