Moduly pro uchování energie (ESM)

Jednofázový nebo třífázový systém v obloukových izolacích do 4 MW / 4 hodiny s rozsahem výstupního napětí od 120 V do 40,5 kV.

Systém pro ukládání energie je zabalené řešení, které ukládá energii pro pozdější použití. Dvěma hlavními komponentami systému jsou DC-nabité baterie a obousměrný střídač.

Portfolio ABB Energy Storage Module (ESM) nabízí řadu modulárních produktů, které zvyšují spolehlivost a efektivitu sítě prostřednictvím skladování. Kromě kompletních systémů skladování energie může ABB poskytnout samostatné skříně baterií a moduly připojovacího zařízení (CEM).

Portfolio ESM udržuje rovnováhu mezi výrobou a poptávkou a prospívá síti několika způsoby:

  • Poskytuje hladkou integraci obnovitelné energie do sítě snížením variability
  • Ukládá vrcholy obnovitelné generace pro použití během vrcholů poptávky
  • Snižuje vrcholy poptávky, čímž snižuje stres na síťové vybavení
  • Podporuje infrastrukturu při zvyšování zátěže při používání elektrických vozidel

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nabízíme

Loading documents
  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás