cPMS kontrola napětí

Zajištění stabilního provozního napětí zákazníka

Toto řešení je primárně založeno na koordinovaném řízení přepínačů odboček až 4 síťových transformátorů v zákaznické napájecí síti za účelem udržení napětí napájecí sítě zákazníka pomocí ochranných a řídících relé Relion (REX640 nebo REU615) pomocí standardu IEC 61850 pro komunikaci a interoperabilita automatizačních zařízení rozvoden.

V případě, že je zavedena také funkce řízení výroby energie, může být také nasazena tak, aby působila koordinovaně nebo nezávisle na hlavním řešení pro řízení napětí.

Komunikace GOOSE podle IEC 61850 mezi zařízeními ABB zajišťuje spolehlivou výměnu signálů vyžadovaných pro funkci řízení napětí.

Rozsah
  • Ovládání přepínače odbočovače s jedním transformátorem
  • Automatické řízení založené na master / follower
  • Záporná reaktance a minimální cirkulující proud založený

Klíčové výhody

  • Důležité pro správnou funkci elektrického zařízení
  • Chcete-li zabránit poškození, jako je přehřátí generátorů a motorů
  • Umožňuje systému odolat a zabránit kolizi napětí způsobené náhlým zvýšením zátěže

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme