cPMS řešení pro skládání nákladu

Zajištění kontinuity napájení kritických zátěží a zabránění výpadkům proudu

Řešení uvolňování zátěže zajišťuje rychlé odpojení zátěží s nízkou prioritou po detekci narušení energetické sítě. Je navržen tak, aby plně využíval potenciál standardu IEC 61850 pro komunikaci a interoperabilitu automatizačních zařízení rozvoden. Je založeno na plné integraci ochranných a řídících relé ABB Relion, vzdálené I / O jednotky RIO600 a rozhraní Human Machine Interface (HMI) založeného na COM600 nebo ekvivalentním.

Funkčnost lze také rozšířit z pokrytí VN napájecích zdrojů na VN napájecí zdroje začleněním zařízení kompatibilních s IEC 61850, jako jsou jističe Emax2 vybavené ochranou Ekip Up a komunikační moduly IEC 61850.

Rychlá komunikace IEC 61850 GOOSE mezi zařízeními ABB zajišťuje, že signály uvolňování zátěže jsou vyměňovány a distribuovány během milisekund, aby byl zajištěn vynikající výkon bez zpoždění signálu.

Rozsah
  • Řadič snižování zátěže, řešení založené na PML630, které se používá pro konfigurace s 8 zdroji energie, 6 přípojnicemi a 19 prioritami zátěže
  • U větších konfigurací lze AC800M použít jako řadič pro odpojení zátěže v kombinaci s dalšími funkcemi správy napájení, ve spolupráci s relé Relion a zařízením RIO600
  • Podporovány jsou následující režimy uvolňování zatížení:
    • Rychlý režim založený na nepředvídaných událostech
    • Pomalý režim založený na řízení přetížení nebo řízení poptávky
    • Frekvenční
    • Ruční (definování priority a výkonu)
  • Možné je také řešení s nízkým napětím pro uvolnění zátěže založené na Emax2 (& Ekip Control +), ovladačích motorů a MCB.

Klíčové výhody

  • Odstraňování zátěže je nutné, aby se zabránilo výpadkům, které mohou být velmi nákladné
  • Událost po skončení ostrovů nebo v již ostrovované síti, pokud výroba energie v závodech nestačí k uspokojení poptávky po energii
  • Udržuje rovnováhu výkonu uvolňováním zátěží s nízkou prioritou tak, aby odpovídala ztrátě zdroje energie
  • Během desítek milisekund pro zajištění stability kmitočtu
  • Zajištění výkonu pro kritická zatížení v závodě
  • Provádí se při nejnižší možné úrovni napětí (granularity) => při nejnižší výstupní odbočce MV nebo výstupní odbočce LV
  • Nabízí zvýšenou flexibilitu a škálovatelnost a vylepšenou integraci a přizpůsobení systému, splňující různé požadavky
  • Všechny režimy uvolňování zatížení jsou povoleny a jsou dostupné pro použití s každým zařízením
  • Snadná integrace systému pomocí IEC 61850; zaručená doba generování příkazů uvolnění zátěže až 20 milisekund od detekce poruchy

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme