Omezovač poruchového proudu FC-Protector

Unikátní standardní a kompaktní omezovač poruchového proudu pro vnitřní i venkovní použití umožňuje rychlou a snadnou integraci do nových a stávajících systémů řešení zkratových problémů

Při plánování nebo úpravě elektrických systémů jsou velmi vysokými úrovněmi zkratových poruch běžné problémy v systémech vysokého napětí vysokého napětí. Tyto zkratové poruchy mohou vést k vážnému poškození instalovaného elektrického zařízení. Snížení úrovně poruchy chrání nejen elektrickou instalaci, ale také snižuje potenciální riziko pro okolní prostředí.

FC-Protector se skládá z kompaktních výkonových částí (včetně držáku vložky s impulsním transformátorem a proudovým transformátorem a vložky), které jsou instalovány v každé fázi systému vysokého napětí. Poruchové proudy jsou detekovány řídicí jednotkou QR6-B přístroje FC-Protector, která nepřetržitě monitoruje okamžitý proud.

Měděný můstek (hlavní proudová cesta) uvnitř zapečetěné vložky přístroje FC-Protector přenáší nepřetržitý proud za normálních provozních podmínek. V případě poruchového proudu je hlavní proudová cesta okamžitě otevřena, spuštěna řídicí jednotkou QR6-B. Zkratový proud komutuje s paralelní pojistkou s vysokou vypínací schopností, která omezuje zkratový proud během prvního nárůstu během méně než čtvrtinového cyklu.

Na základě dlouhodobě prověřené a spolehlivé technologie omezovače Is, která je k dispozici od roku 1958, s více než 3000 instalacemi po celém světě je FC-Protector vyvinut tak, aby splňoval požadavky pro vnitřní i venkovní aplikace.

Klíčové výhody

  • Standardizované a kompaktní řešení pro vnitřní i venkovní aplikace
  • Krátké dodací lhůty a doby odezvy díky standardizovanému inženýrskému procesu
  • Rychlá a snadná implementace
  • Uvedení do provozu

Klíčové vlastnosti

  • K dispozici jako jednotlivé komponenty pokrývající jmenovité hodnoty vysokého napětí až do 17,5 kV, 2 500 A a 63 kA rms
  • Flexibilní použití v interiéru i venku
  • Vypínací hodnota založená na okamžitém proudu
  • Standardizované inženýrství a dokumentace
  • Standardizovaná rozhraní
  • Standardní webový prohlížeč používaný ke kontrole aktuálního stavu systému relé ABB Relion®
Loading documents

Dále nabízíme