IEC záložní pojistka omezující proud CEF-VT

Pojistky CEF-VT jsou konstruovány pro ochranu proti poruchám v napěťových transformátorových jednotkách, jmenovité napětí 3 / 7.2-10 / 24 kV, jmenovitý proud 0.5-6.3 A.

Popis přístroje

Pojistky CEF-VT jsou konstruovány pro ochranu proti poruchám při instalaci napěťových transformátorů.


Hlavní výhody

  • Efektivní ochrana středního napětí napájecího transformátoru s jednoduchým / dvojitým izolačním pólem.
  • Zvýšená životnost izolace zařízení vlivem významného snížení potenciálních zkratových proudů.
  • Venkovní těsnění je součástí standardního provedení a je navrženo a testováno pro drsné podmínky.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 3/7.2 kV - 10/24 kV
  • Jmenovitý proud : 0.5 A - 6.3 A
  • Aplikace: vnitřní nebo venkovní
  • Typ pojistky:záložní
  • Striker 80 N / bez striker
  • Vybaveno jednotkou pro kontrolu teploty - dodatečná ochrana proti tepelným namáháním v malých rozvodnicích

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nástroje & Podpora

Loading documents

Dále nabízíme