IEC záložní pojistka omezující proud WBP

Pojistky pro přístrojové transformátory WBP se používají k ochraně rozvaděče proti zkratům ve vnitřních napěťových transformátorech; jmenovité napětí 7,2 - 36 kV, jmenovitý proud 0,4-0,8 A.

Popis přístroje

Přístrojové transformátory s pojistkami WBP se používají k ochraně rozvaděče proti zkratům ve vnitřních napěťových transformátorech.


Hlavní výhody

  • Efektivní ochrana vysokonapěťového místa pro instalaci napěťových transformátorů s jedním nebo dvěma izolovanými póly.
  • Zvýšená životnost izolovaných chráněných zařízení díky výraznému snížení potenciálních zkratových proudů.
  • Malé rozměry podporují jak aplikaci, tak i ukládání.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 7.2 kV - 36 kV
  • Jmenovité proudy: 0.4 A - 0.7 A
  • Aplikace: vnitřní
  • Typ pojistky: záložní

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Nástroje & Podpora

Loading documents

Dále nabízíme