IEC záložní pojistky omezující proud CEP-S

Pojistky vysokého napětí CEF-S se používají k ochraně distribučních transformátorů, kde je požadován lepší výkon pojistek pro poruchové proudy do 100 ms.

 
Rozsah přístrojů
Typy pojistek CEF-S jsou určeny pro rychlou aktivaci ochrany distribučních transformátorů, které rozšiřují ochranu proti nízkonapěťovým terminálům transformátoru.


Hlavní výhody

  • Špičkový výkon v porovnání se standardními pojistkami zajišťuje rychlejší ochranu v případě nízkých poruchových proudů.
  • Trvalá ochrana a spolehlivý provoz zaručený robustním designem a souladu s nejnovějšími normami IEC.
  • Kompatibilita s jinými produkty ABB poskytuje rychlý a přesný výběr produktů.
  • Venkovní těsnění je součástí standardního provedení a je navrženo a testováno pro drsné podmínky.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí:  6/12 kV – 30/40.5 kV s jmenovitými proudy 6.3 A - 63 A.
  • Pro vnitřní i venkovní použitý.
  • Navrženo a otestováno dle IEC 60282-1.
  • Špičková výkonnost s proudy až do 63 kA r.m.s.
  • Striker 80 N (střední typ)
  • Vybaveno jednotkou pro kontrolu teploty - dodatečná ochrana proti tepelným namáháním v malých rozvoden.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produktová data

Loading documents

Dále nabízíme