ANSI venkovní pojistky omezující proud COL

Pojistka COL je určena pouze pro venkovní použití. Aktuální omezení, indikace a odpojování.

Popis přístroje

Pojistky typu COL jsou pojistky omezující kondenzátor pro venkovní proudy, existují v třídách napětí 2,8, 5,5, 8,3, 15,5 a 23 kV, 8-80 A.


Hlavní výhody

  • Schopnost přerušit induktivně omezené chyby
  • Snižuje náklady na výměnu pojistek na cenu pojistky typu NEMA typu K při výskytu přerušení nízkého proudu
  • Výrazně snižuje maximální očekávanou hodnotu zkratových proudů, které zvyšují životnost izolace

Hlavní vlastnosti

  • Pojistky COL se vyskytují ve třídách napětí 2,8 kV, 5,5 kV, 8,3 kV, 15,5 kV a 23 kV
  • Plná škála proudu pojistky kondenzátoru, indikující a odpojení
  • Pouze pro venkovní použití
  • Maximálně 60 Hz indukční proud přerušení až 90 kA RMS sym.
  • Maximální výkon vybíjení paralelního kondenzátoru až 88 kJoule
  • Krytka kondenzátoru COL musí být použita s pružinou ejektoru

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents