ANSI vnitřní pojistka omezující proud CLC

Kompletní řada pojistek kondenzátoru

Popis přístroje

Plný rozsah pojistky CLC (částečný rozsah pro 4,3 / 2,5 kV jmenovitý proud), neodpojující kondenzátorová pojistka, 1,2-4,3 kV, jmenovitý trvalý proud 25-175 A.


Hlavní výhody

  • Je schopna řídit celý rozsah přetížených proudů (s výjimkou hodnot 4.3 / 2.5 kV).
  • Kapacita přerušení na pojistkách CLC je více než přiměřená pro ochranu ve většině aplikací.
  • Výrazně snižuje maximální očekávanou hodnotu zkratových proudů, které zvyšují životnost izolace.

Hlavní vlastnosti

  • Hodnoty napětí pojistek 1,2 kV, 1,8 kV, 2,5 kV, 3,0 kV a 4,3 / 2,5 kV.
  • Určeno pro vnitřní použití nebo v uzavřeném prostoru, chráněné před vnějšími povětrnostními podmínkami.

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents