Spínače, odpínače a izolátory vysokého napětí
Nejúspěšnější řada spínačů pro vnitřní, venkovní režijní a venkovní podzemní aplikace do 40,5 kV.
Na každém trhu zaujímají ABB vnitřní vzduchové a plynové izolované spínače a odpínače SF6 vedoucí postavení díky své prokázané reputaci spolehlivosti, výkonu a dlouhé životnosti.
Modulární venkovní odpojovače mají robustní mechanickou konstrukci, která jim umožňuje spolehlivě pracovat za každého počasí, na různých instalačních pozicích, s ručním nebo vzdáleným ovládáním. Jejich vysoké elektrické jmenovité hodnoty zajišťují provoz i při silném zatížení nebo při poruše.
ABB také nabízí ucelenou řadu řešení rozváděčů padmount pro podzemní distribuční sítě.
Produktová řada
- IEC / ANSI Spínače , kombinace spínač-pojistka, odpojovače a vypínače zátěže do 38,5 kV
Klíčové vlastnosti
- Široký rozsah provozních teplot
- Velký počet přerušovacích operací při jmenovité proudové hodnotě
- Kompaktní rozměry podporující vnitřní a venkovní aplikace
- Uzemňovač s výkonovou kapacitou
- Spolehlivá indikace polohy
Klíčové výhody
- Schopnost aplikace s častými požadavky na přepínání
- Schopnost uzavírat vysoké zkratové proudy ve spolupráci s pojistkami omezujícími proud
- Práce ve vodorovné a svislé poloze
- Cenově výhodné řešení pro transformátory a ochranu vedení
- Inteligentní mřížka připravena