Maximalizujte výkon a produktivitu pomocí zařízení, která podporují nepřetržitý provoz vašich procesů, např. třikrát vyšší mechanická odolnost než standard.
Chraňte aktiva pomocí bezpečných a spolehlivých zařízení, např. typ vypínače generátoru testován podle nového globálního standardu duálního loga (IEC / IEEE 62271-37-013).
Optimalizujte investice pomocí kompaktních zařízení a vysokého výkonu, např. Přepínač 17,5 kV / 50 kA se vzdáleností pólu 210 mm.
Vnitřní vypínače ABB byly navrženy tak, aby vyhovovaly vašim obchodním potřebám.
Díky širokému a celosvětově dostupnému portfoliu vám můžeme nabídnout to pravé pro spínání zkratových proudů, nadzemních vedení a kabelů při zatížení a bez zatížení, transformátorů a generátorů, motorů, systémů zvlnění a kondenzátorů - dokonce paralelně .