Energiavarastot (ESM)

Muuntamoratkaisut energian varastointiin ja sen avulla energiatuotannon tasapainottamiseen.

Energiavarasto on moduuliratkaisu, joka varastoi energiaa myöhempää käyttöä varten. Sen pääkomponentit ovat DC-akut ja kaksisuuntaiset muuntimet, ja se sisältää yksi- tai kolmivaiheiset järjestelmät valokaarisuojatuissa rakennuksissa 4 MW:iin / 4 tuntiin asti 120 V – 40.5 kV:in jännitealueella. 

ABB:n energiavarastot parantavat sähköverkon käyttövarmuutta ja tehokkuutta varastoinnin avulla. Täydellisten energiavarastojen lisäksi ABB:n valikoimaan sisältyy akkurakennukset sekä liitäntälaitteiden moduulit erillisinä komponentteina.

Energiavarastot auttavat ylläpitämään tasapainoa energian tuotannon ja kysynnän välillä monin tavoin:

  • Mahdollistavat sujuvat verkkoliitännät uusiutuville energialähteille vähentämällä vaihteluita
  • Varastoivat uusiutuvan energian tuotantohuipuista talteen kysyntähuippuja varten
  • Tasoittavat kysyntähuippuja, mikä vähentää verkon rasitusta
  • Tukevat latausinfrastruktuuria sähköajoneuvojen yleistyessä

Tarjontamme

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents