VD4-AF1 - stabil och smidig manövrering av transformatorer
Säker och tillförlitlig drift och skydd av transformatorer tack vare kontrollerad styrning av brytaren.
Säker och tillförlitlig drift och skydd av transformatorer tack vare kontrollerad styrning av brytaren
ABB erbjuder en ny vakuumbrytare med servomotorstyrt manöverdon och kontrollerad styrning av brytaren upp till 38 kV, 2 500 A, 31,5 kA och upp till 150 000 manövreringar med extremt låg startström. .
Viktiga fördelar
- 5 till 10 gånger längre livslängd än marknadsstandard inklusive förebyggande underhåll
- Det eliminerar behovet av startströmsbegränsande reaktorer och motstånd vilket leder till besparingar, både i kostnader och utrymme
- Minskade underhållskostnader på grund av längre serviceintervall
- Snabb och tillförlitlig support tack vare ABB:s globala tillgänglighet
- Gör det möjligt att öka livslängden för transformatorer med mer än 10 % på till exempel 3 år
- Eliminerade kompensationsförluster upp till 10 % med en ökad elkvalitet
Viktiga funktioner
- Inbyggd avancerad diagnostik
- Upp till 38 kV, 2 500, 31,5 kA
- 150 000 underhållsfria och störningsfria manövreringar