VD4-CS: en brytare, total kontroll, inga transienter

Bullerfri elkvalitet med säkra och pålitliga brytare samt skydd av kondensatorbatterier.

VD4-CS är en unik lösning som bygger på ny vakuumbrytarteknik och innovativa ställdonssystem upp till 38 kV, 1250 A, 31,5 kA med överlägsen bullerfri prestanda som tillgodoser er verksamhets behov av reaktiv effektkompensering.

Fördelar

  • Startströmmen elimineras tack vare hög precision i den kontrollerade brytartekniken
  • Upp till fem gånger högre prestanda än branschstandarden med 10 000 underhålls-, startström- och återtändningsfria cykler
  • Gör det möjligt att eliminera startsrömsbegränsande reaktorer och motstånd, vilket ger avsevärda kostnads- och tidsbesparingar
  • Kostnadsbesparingar på upp till 20 procent med samma klassningar och gränssnitt som befintliga stationer för mellanspänning tack vare optimerat avtryck jämförbart med standardbrytare
  • Minskad totalkostnad för kondensatorbatterier tack vare eliminering av driftstopp för underhåll av brytaren och en livslängd som är fem gånger längre än branschstandarden, med predikativ tillståndsindikering
  • Snabb och pålitlig support tack vare ABB:s globala närvaro
  • Resursoptimering eftersom både brytare och kondensatorbrytarenheter finns i en och samma lösning
  • Gör det möjligt att öka kondensatorernas livslängd med mer än 10 procent på exempelvis 3 år

Viktiga funktioner

  • Inbäddad avancerad diagnostik
  • Upp till 38 kV, 1 250A, 31,5 kA
  • 10 000 underhålls- och störningsfria cykle
render finale2

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language